Fotocellule a forcella

Diverse sorgenti luminose con spot di svariate dimensioni forniscono la massima affidabilità di riconoscimento anche con componenti minuscoli. Sono disponibili forcelle con larghezza da 20 a 120 mm. 

Messa in servizio facile e veloce

  • Nessuna necessità di regolare trasmettitore e ricevitore

Riconoscimento sicuro dell’oggetto anche in condizioni gravose

  • Riconoscimento dell’oggetto indipendente da colore o superficie
  • Varianti laser per pezzi molto piccoli nel range 1/100 mm
  • Elevata immunità alla luce ambientale
  • Custodia robusta in metallo ed elettronica incapsulata per l’utilizzo costante in condizioni di vibrazione

Elevata efficienza dell’impianto

  • Riconoscimento di componenti spostati velocemente con tempi di risposta brevi fino a 0,125 ms
  • Elevata ripetibilità

Amplificatori e conduttori ottici

I sensori a fibre ottiche risultano idonei a condizioni di montaggio particolarmente compatte e strette.

Utilizzo in spazi molto stretti o difficilmente accessibili

  • Testine di rilevamento piccole e leggere con struttura cilindrica o a parallelepipedo
  • Spot luminosi piccoli da 0,1 mm

Resistenza

  • Versioni di rivestimento robuste in plastica o metallo

Semplicità di montaggio e messa in servizio

  • Regolazione rapida mediante Teach-in o potenziometro

Sensori induttivi di prossimità

L’ampio portfolio Baumer di sensori induttivi si contraddistingue in particolare per sensori particolarmente piccoli con elettronica di analisi completamente integrata ed ampie distanze di commutazione. Viene garantita un’integrazione semplice ed esatta.

Riconoscimento estremamente affidabile dei componenti ed integrazione semplice

  • Ampio intervallo di rilevamento anche con la più piccola custodia del sensore

La migliore soluzione di sensore per ogni applicazione

  • Ampia versatilità del portfolio

Segnale affidabile anche con condizioni ambientali instabili

  • Ampio range di temperatura
  • Elevata immunità elettromagnetica



Durabilità

  • Elevata qualità (Swiss made)
  • Elettronica incapsulata
  • Variazione di lotto di produzione minima

Potrebbe interessarvi anche

In alto