Sensori di visione VeriSens

All’uscita del trasportatore a scosse, si verifica il controllo affidabile dei componenti in base a posizione ed orientamento. Il sensore di visione VeriSens riconosce i componenti non regolari provvedendo così a un tempestivo scarto di tali componenti dal flusso di valore in modo tale da garantire un flusso sicuro del processo e prevenire tempi di inattività.

Massima sicurezza di processo

  • Il processore delle immagini FEX calcola i contorni in tempo reale
  • Monitoraggio automatico della posizione FEXLoc per posizioni variabili dell’oggetto e riconoscimento affidabile dei componenti vibranti
  • Fino a 144 algoritmi di verifica al secondo

Efficienza dei costi

  • VeriSens Application Suite – Parametrizzazione semplice, user-friendly e rapida di tutti i sensori di visione VeriSens
  • VeriSens Web-Interface – Interfaccia utente configurabile per rapidi adattamenti durante l’esercizio
  • Flash Sync Signal, per sincronizzare le illuminazioni con flash controller
  • Illuminazione ed ottica integrata
  • I/O digitale per il controllo diretto degli scambi

Lunga vite utile

  • Robusto alloggiamento in metallo in IP 67
  • Custodia in acciaio inox in IP 69k disponibile per applicazioni medicali

Impostazione del trigger per il sensore di visione

Per impostare il trigger di un sensore di visione VeriSens, occorre il rilevamento affidabile dell’oggetto all’uscita del trasportatore a base vibrante. Baumer offre, a tal proposito, un ampio portfolio di diverse tecnologie idonee alla singola situazione di montaggio e alle condizioni ambientali corrispondenti.


Potrebbe interessarvi anche

In alto