Al fine di prevenire tempi di inattività, sono necessari sensori affidabili che non si lasciano influenzare da condizioni ambientali quali luce ambientale, riflessi e sporcizia. Baumer offre, a tal proposito, le soluzioni ottimali per il vostro portfolio di componenti e in diverse situazioni di montaggio.
Fotocellule e sensori fotoelettrici
I sensori ottici Baumer offrono elevate riserve funzionali in strutture compatte consentendo un montaggio flessibile.
Elevate riserve di potenza da parte di processori efficienti
Sicurezza trigger anche con componenti estremamente riflettenti
Elevata resistenza agli imbrattamenti
Flessibilità nel design della macchina
Soluzioni di montaggio lateralli o dall’alto
Sensori miniaturizzati per profili di disturbo minimi
Semplicità di montaggio e messa in servizio
Parametrizzazione automatizzata con IO-Link
La procedura teach semplice e ben gestita qTeach® consente un apprendimento rapido, fa risparmiare tempo ed aumenta la sicurezza antimanipolazione
Il sensore push / pull universale con modalità selezionabile (NO / NC) riduce la molteplicità dei componenti in magazzino
I sensori a ultrasuoni riconoscono i componenti nel deposito indipendentemente da colore e trasparenza. La caratteristica del cono sonico consente un riconoscimento affidabile del livello, anche con componenti a formazione di cluster quali perni o rivetti più lunghi. Sono disponibili varianti con uno o due segnali di commutazione indipendenti e un segnale di misura analogico.
Elevata sicurezza di processo con ampia gamma di componenti
Indipendentemente dal colore, dalla lucentezza o dalla trasparenza dell’oggetto
Immunità a polvere, sporcizia ed umidità
U500 e UR18 eccezionalmente resistenti a influssi chimici e meccanici grazie all’elemento sensore a tenuta ermetica
Regolazione del sensore sulle caratteristiche dell’oggetto grazie alla parametrizzazione con IO-Link
Flessibilità nel design della macchina
La struttura cilindrica o a parallelepipedo consente il montaggio in base alla situazione di installazione
Sensori miniaturizzati per profili di disturbo minimi
Le zone cieche ridotte consentono di misurare pressoché fino alla superficie del sensore
Semplicità di montaggio e messa in servizio
Parametrizzazione automatizzata con IO-Link
La procedura teach semplice e ben gestita qTeach® consente un apprendimento rapido, fa risparmiare tempo ed aumenta la sicurezza antimanipolazione
Il sensore push / pull universale con modalità selezionabile (NO / NC) riduce la molteplicità dei componenti in magazzino