Al fine di garantire un passaggio silenzioso delle custodie attraverso la macchina, la tipologia di motore necessita dei segnali stabili degli encoder. Così non solo è possibile influenzare positivamente la prestazioni della macchina ma anche ridurre l’usura dei nastri trasportatori.
Sincronizzazione tavolo di accumulo e nastro alimentatore
Encoder industriali incrementali con rilevamento ottico di precisione
Riduzione dei costi di messa in servizio e magazzino
Diversi requisiti con una sola variante di encoder parametrizzabile da 1 a 65536 impulsi / giro
Tempi di messa in servizio più brevi grazie alla semplicissima riparametrizzazione degli encoder in loco con handheld progamming tool
Disponibilità di tutte le comuni interfacce meccaniche
Elevata sicurezza di esercizio
Immunità a urti e vibrazioni grazie all’elevata densità di integrazione
Elevata qualità della regolazione e del segnale grazie alla nuova tecnologia di sensori ottici
Elevata qualità della regolazione grazie agli encoder industriali assoluti
Elevate prestazioni dell’impianto
Sincronizzazione di diversi moduli macchina con un solo encoder e fino a 5 uscite incrementali di diversi risoluzione
Elevata precisione dei segnali di posizione e trigger con compensazione integrata degli errori e filtro delle vibrazioni della macchina
Flessibilità sulla versione macchina adattabile mediante risoluzione regolabile del segnale
Segnale incrementale sicuro a livello funzionale per un’elevata efficienza nella modalità di inizializzazione
Emissione della posizione isocrona con ultra-low jitter nell’intervallo ± 0,6 μs con Powerlink
Risoluzione della posizione liberamente regolabile senza conversione nel PLC e traffico trasversale Powelink per la sincronizzazione estremamente accurata dei diversi assi
Elevata sicurezza di esercizio
Safety first – Encoder incrementali sicuri con SIL2
Velocità sicura con segnali rettangolari standard facilmente integrabili nelle architetture esistenti
Verifica più semplice della funzione di sicurezza grazie alla conformità certificata (IEC 61508)
Elevata vita utile degli encoder grazie ai controlli di processo statistici e controlli finali automatizzati
Encoder assoluto con risoluzione a 18 bit e una ripetibilità di ± 0,1 °