Per raggiungere il massimo rendimento possibile delle moderne riempitrici e confezionatrici, i tavoli di accumulo vengono monitorati con i sensori. Indipendentemente dalla capacità di accumulo e dalla varietà dei contenitori, i sensori Baumer osservano lo stoccaggio senza pressione di grosse quantità in spazi ristrettissimi. In questo modo, i tempi di inattività degli impianti possono essere ridotti al minimo.
Sensori di prossimità a ultrasuoni per la rilevazione affidabile nella zona di rilevamento
Riduzione dei costi decisionali
- Varietà di confezionamento estremamente elevata grazie al sensore di prossimità a ultrasuoni
- Campo di rilevamento da 20 mm a 1000 mm
Riduzione dei tempo di assistenza e di montaggio
- Rapido adattamento a diverse applicazioni tramite l’impostazione della larghezza del cono sonico (es. cono sonico stretto per i singoli soggetti e cono sonico largo per gruppi di oggetti)
- Funzioni di filtro regolabili per un optimum tra tempo di risposta e ripetibilità
- Regolazione flessibile del punto di commutazione tra qTeach® o per IO-Link
- Rilevamento diretto delle confezioni