I requisiti di efficienza e flessibilità delle chiuditrici sono in aumento. Supportiamo tutti i tipi di chiusura per i più svariati requisiti dell’industria farmaceutica e cosmetica e dell’industria alimentare e delle bevande. A tal proposito vengono raggiunti standard igienici in modo tale da poter utilizzare queste macchine anche come chiuditrici asettiche.


Controllo del livello delle chiusure nel deposito

Prodotti

Sensore trigger nella zona bagnata e di pulizia per fotocamera industriale / sensore di visione

SmartReflect – la fotocellula senza riflettore per il riconoscimento delle chiusure

Riduzione dei tempi e dei costi di produzione

  • Punto luminoso visibile per l’allineamento più semplice del sensore
  • Nessun riflettore necessario

Elevata sicurezza di esercizio

  • Elevata flessibilità della macchina poiché vengono riconosciuti in modo sicuro diversi colori e forme
  • L’immunità a riflessioni di fondo assicura un processo di confezionamento stabile

Costi di assistenza ridotti

  • Protezione custodia IP 68 / IP 69K e proTect+
  • Prodotto certificao Ecolab
Prodotti

Controllo qualità delle chiusure a vite con sigillo nuovo

Telecamere, sensori di visione robusti nel design IP 69K

Elevata sicurezza di produzione con i sensori di visione VeriSens®

  • Riconoscimento dei profili FEX® brevettato con precisione da 1/4 pixel
  • Fino a 6000 ispezioni/minuto
  • Alloggiamento in acciaio inossidabile nel design Washdown con classe di protezione IP 69K (testato a 80°C e a 100 bar di pressione)
  • Configurazione user-friendly in quattro semplici fasi

Riduzione del tempo di integrazione e dei costi di sistema con le telecamere CX.I

  • Campo della temperatura di esercizio da –40°C  a +70°C
  • Quattro uscite di alimentazione fino a 120 W (max 48 V / 2,5 A) per il controllo diretto dell’illuminazione
  • Alloggiamento in acciaio inossidabile IP 69K nel design igienico
Prodotti

La zona di accumulo dell’alimentazione delle chiusure è riempita

Sensori fotoelettrici a riflessione diretta con soppressione di sfondo

Tempi e costi di produzione minimi

  • Punto luminoso visibile per l’allineamento più semplice del sensore
  • Nessun riflettore necessario

Elevata disponibilità della macchina

  • Riconoscimento sicuro dei diversi colori e forme
  • Immunità a riflessioni di fondo e a luce ambientale
Prodotti

Predisposizione al prelievo delle chiusure

Fotocellula a forcella laser

Riduzione dei costi decisionali e di montaggio

  • Nessuna configurazione dell’unità ricetrasmittente
  • Forcelle con larghezza da 20 a 120 mm

Elevata disponibilità della macchina

  • Principio di confezionamento sicuro grazie al principio monouso
  • Immunità a luce ambientale < 100 kLux
Prodotti
In alto