Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
Macchine formatrice, di riempimento e sigillatrice
Raggruppamento e singolarizzazione
Raggruppamento e singolarizzazione
Alimentazione estremamente precisa del prodotto
Soluzioni di sensori per questa applicazione
Soluzioni di sensori per questa applicazione
Soluzioni di sensori per questa applicazione
Raggruppamento e singolarizzazione con sensori fotoelettrici a riflessione diretta con soppressione di sfondo
Il processo di confezionamento stabile attraverso un piccolo spot luminoso garantisce un'alimentazione dell'oggetto ad alta precisione.
Elevata sicurezza di funzionamento grazie a un segnale di commutazione stabile indipendentemente dalle superfici.
Riduzione delle varianti di sensori in quanto il sensore è adatto per altre applicazioni allinterno della macchina.
Encoder programmabili per lattivazione indipendente dalla velocità
Lelevata risoluzione dellencoder incrementale garantisce un posizionamento degli oggetti indipendente dalla velocità.
Numerose possibilità di configurazione garantiscono massima disponibilità, assoluta flessibilità e riducono le diverse varianti nella macchina.
Ridotto fabbisogno di spazio sui nastri trasportatori grazie al modello compatto da 38 mm.
IO-Link
Fotocellule e sensori ottici con prestazioni extra
Pronti per l’industria 4.0 e la tecnologia IIoT
Opzioni di configurazione ampliate
Parametrizzazione automatica per facilitare il cambio formato
Ottimizzazione dei processi grazie all'acquisizione di dati di diagnostica
Valore della distanza tramite interfaccia IO-Link
Selezione prodotti disponibile
Incrementale per l’industria – 58 mm
Encoder programmabili
Albero ø4 ... 10 mm e albero cavo ø8 ... 15 mm
Flangia di fissaggio ad innesto, servoflangia o flangia quadra
Alberi cavi o passanti
Parametrizzazione: numero impulsi da 1 ... a 65 536, livello di uscita HTL / TTL, sequenza di impulsi e impulso zero
Programmazione con software per PC o dispositivo portatile
Selezione prodotti disponibile
In alto