16 giu 2020

Sicurezza a lungo termine: riconoscimento della mano senza contatto in dispositivi di disinfezione automatici
Sensori miniaturizzati di Baumer piccoli, compatti ed assolutamente affidabili in diversi modelli per dispositivi di disinfezione automatici
Chiunque li conosce e li utilizza: i dispositivi di disinfezione automatici per mani. All’interno dell’alloggiamento i sensori miniaturizzati ottici con soppressione dello sfondo di Baumer provvedono al riconoscimento sicuro ed affidabile delle mani con distanze di commutazione da 15 a 300 mm, indipendentemente dall’angolo di impatto o dall’oblò imbrattato. E questo per l’intera vita utile del dispositivo. Ritardi di commutazione regolabili prevengono, inoltre, erogazioni multiple o indesiderate. Grazie all’elevata immunità alla luce ambientale, i sensori funzionano anche in ambienti molto chiari senza limitazioni. 
​​​​​​​
Un’integrazione semplice nell’alloggiamento del dispenser è garantita dai diversi modelli compatti disponibili. Oltre ai sensori cilindrici OR18 con filetto M18, sono disponibili ad esempio gli alloggiamenti miniaturizzati a parallelepipedo delle serie O200 e O300 con robuste boccole filettate o distanziatrici M3. La distanza di commutazione può essere regolata in modo semplice e riproducibile. Le varianti disponibili come opzione con portata preimpostata sono immediatamente pronte all’uso. Il grosso vantaggio dei sensori miniaturizzati di Baumer: distanze di commutazione sicure, lunghe una vita. 
 

Download stampa


Ulteriori informazioni

In alto