Introduzione

I sensori CMOS sono disponibili da molti anni affermandosi in numerose applicazioni. Gli ultimi sviluppi dei sensori CMOS hanno migliorato sensibilmente la qualità del’immagine, la risoluzione e le prestazioni consentendo così l’utilizzo anche in applicazioni dove finora erano stati impiegati sensori CCD. I vantaggi tipici dei sensori CMOS sono una frequenza dei fotogrammi elevata, la lettura flessibile del sensore (ROI – region of interest) e una potenza assorbita ridotta. Inoltre, offrono un rumore straordinariamente ridotto, un’eccezionale omogeneità e un elevato intervallo dinamico e SNR (rapporto segnale-rumore). Inoltre, la sensibilità è stata migliorata e sono disponibili tempi di esposizione molto brevi o prolungati. I sensori CMOS offrono quindi rispetto ai sensori CCD un rapporto qualità-prezzo sensibilmente migliore consentendo un ampio utilizzo.

Con l’annuncio di ON Semiconductor (in precedenza TrueSense/Kodak) di interrompere nell’ottobre 2019 la produzione dei suoi sensori CCD per il 2020, gli utenti si sono trovati a dover passare a telecamere CMOS alternative. Ciò consente l’opportunità di utilizzare i molteplici vantaggi dei sensori CMOS nell’applicazione.

Da oltre 20 anni offriamo ai nostri clienti di tutto il mondo telecamere digitali efficienti. Con il nostro ampio portfolio e know-how nella tecnologia dei sensori CMOS e CCD, comprendiamo le vostre esigenze e vi forniamo consulenza per la soluzione ottimale della vostra applicazione.

Contattateci

Panoramica dei sensori CCD ON Semiconductor ed alternative CMOS

Per una telecamera CCD non è sempre disponibile una sostituzione 1:1 esatta con una telecamera CMOS alternativa. Oltre al sensore, occorre valutare anche le caratteristiche e le funzioni della telecamera. 

La seguente panoramica riporta le possibili telecamere CMOS alternative.

Risoluzione

Sensore CCD ON Semiconductor

Caratteristiche

Telecamere CMOS alternative

1 MP

KAI-01050

1024 × 1024, 5,5 µm, 1/2", 120 fps

 

Telecamere LX con ams CMV2000

Telecamere LX e CX con Sony IMX252

1.9 MP

KAI-02050

1600 × 1200, 5,5 µm, 2/3", 68 fps

                                   

Telecamere LX con ams CMV2000

Telecamere LX e CX con Sony IMX252

Telecamere LX e CX con Sony IMX250

2 MP

KAI-02150

1920 × 1080, 5,5 µm, 2/3", 64 fps

Telecamere LX con ams CMV2000

Telecamere LX e CX con Sony IMX252

Telecamere LX e CX con Sony IMX250

4 MP

KAI-04050

2336 × 1752, 5,5 µm, 1", 32 fps

                                   

Telecamere LX con ams CMV8000

Telecamere LX e CX con Sony IMX250

8.1 MP

KAI-08050

3296 × 2472, 5,5 µm, 4/3", 16 fps

Telecamere LX con ams CMV8000

16 MP

KAI-16050

4896 × 3264, 5,5 µm, 32 mm, 8 fps                           

Telecamere LX con ON Semiconductor PYTHON 25K

Telecamere LX con ams CMV20000

16 MP

KAI-16070

4864 × 3232, 7,4 µm, 43 mm, 8 fps                           

Telecamere LX con ams CMV20000

Telecamere LX con ams CMV50000

29 MP

KAI-29050

6576 × 4384, 5,5 µm, 43 mm, 4 fps

Telecamere LX con ams CMV50000

47 MP

KAI-47051

8040 × 5360, 5,5 µm, 57 mm, 7 fps

                                   

Telecamere LX con ams CMV50000

48 MP

KAI-43140

7920 × 6004, 4,5 µm, 46 mm, 5 fps

                                   

Telecamere LX con ams CMV50000

50 MP

KAI-50140

10440 × 4800, 4,5 µm, 52 mm, 4 fps

                                   

Contattate il reparto vendite.


Temi applicati


Portafoglio di prodotti


Download

Brochure / Cataloghi

Contatti

Saremo lieti di fornirvi una consulenza sulla scelta della telecamera ottimale per la vostra applicazione. Basta concordare un appuntamento gratuito con un nostro esperto.

Contattateci
In alto