Sensore laser di precisione per il riconoscimento di oggetti minuscoli fino a 0,05 mm
18-set-2020
Sensore laser di precisione per il riconoscimento di oggetti minuscoli fino a 0,05 mm
Sensori miniaturizzati O200: affidabili, precisi, semplici e digitali
Design di macchine compatti con spazio limitato, rilevamento di oggetti molto piccoli, spazi ristretti o attivazione precisa a velocità di clock elevate sono solo alcuni dei campi di applicazione per i nuovi sensori ottici miniaturizzati O200 con fascio di luce laser focalizzato. Le nuove varianti laser consentono ora una precisione ancora maggiore nel rilevare le più piccole differenze di posizione, gli spazi vuoti più piccoli e le piccole parti come singoli fili o i filetti più fini con un diametro di soli 0,05 mm. In combinazione con la loro insuperabile affidabilità anche sotto linfluenza di una forte luce ambientale come lilluminazione a LED, i riflessi delle macchine o le interferenze reciproche di altri sensori, i sensori O200 ampliano un portafoglio di prodotti già unico.
Le varianti laser O200 con soppressione dello sfondo sono vere e proprie soluzioni a tutto tondo e, grazie al loro straordinario range di 180 mm, sono adatte per il rilevamento preciso e puntuale degli oggetti più piccoli nellalimentazione del materiale o nellindustria elettrica, ad esempio. Per la massima ripetibilità, un jitter minimo di meno di 20 microsecondi garantisce un trigger estremamente preciso. Nel settore dellimballaggio, ad esempio, un sacchetto tubolare può essere tagliato a misura, riducendo così notevolmente gli sprechi di materiale. Grazie al loro peso ridotto e alle dimensioni compatte, i sensori laser O200 consentono anche la necessaria agilità delle pinze di presa. Grazie alle riserve di potenza supplementari (modalità High Power), sono in grado di rilevare anche oggetti di colore nero intenso o angolati anche a grandi distanze, fino a 180 mm.
Oltre alle varianti laser a punto, il portafoglio comprende anche sensori con una linea laser di 56 mm di lunghezza. I sensori coprono unarea molto più ampia e quindi compensano fori standard o fori punzonati più piccoli, come quelli che si trovano sui circuiti stampati. Le fotocellule laser a riflessione diretta O200 con ottica a lente singola sono in grado di rilevare in modo affidabile gli oggetti anche attraverso aperture molto piccole grazie al raggio del trasmettitore e del ricevitore su un singolo asse. Ciò consente una flessibilità ancora maggiore nel design della macchina.
In sintesi, i sensori laser O200 offrono un notevole valore aggiunto: grazie alla loro elevatissima affidabilità e precisione, garantiscono un nuovo livello di sicurezza e affidabilità nel rilevare anche gli oggetti e le aperture più piccole. I tempi di fermo macchina dovuti a rilevamenti errati sono ridotti al minimo e lefficienza dellimpianto è notevolmente aumentata grazie allaumento dei tempi di ciclo del prodotto dovuto a un trigger rapido e preciso. La struttura compatta e le numerose varianti aumentano la flessibilità nella configurazione delle macchine. I dati CAD con percorso del fascio integrato riducono ulteriormente lo sforzo di progettazione; non sono necessarie misure di protezione strutturali contro le influenze della luce ambientale. In breve, i sensori miniaturizzati O200 offrono una nuova definizione di affidabilità e precisione.