Le telecamere GigE basate su PC dominano l’elaborazione delle immagini industriali. Tuttavia, per l’acquisizione delle immagini, sono necessari componenti aggiuntivi come lenti, flash controller e illuminazione. Le custodie sono spesso necessarie per realizzare una classe di protezione o per evitare regolazioni indesiderate.
Le telecamere della nuova serie IX sono dotate di Autofocus, lente e illuminazione segmentabile già integrate e stabiliscono gli standard come telecamere GigE Vision all-in-one pronte all’uso per applicazioni nell’automazione di fabbrica.
Esempi a destra e a sinistra: risultati prima e dopo la regolazione a distanza dell’autofocus elettromeccanico
Progettato con: Autofocus integrato per la regolazione a distanza (al lotto) e la nitidezza dell’immagine a lungo termine
Configurazione motorizzata: con il vantaggio di una nitidezza dell’immagine stabile nel tempo
Protetto: La lente non è accessibile in quanto è sigillata nell’alloggiamento IP 67
Garantisce la sicurezza: La regolazione motorizzata è registrata via software
Product factsheet IX series