Portafoglio di prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Telecamere con interfaccia GigE

Serie CX (telecamere VCX.XC)

  • 5 – 24 MP
  • Fino a 24 fps 
  • Sony Pregius, Pregius S
  • Circuito di raffreddamento integrato nell’housing
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Telecamere a infrarossi a onde corte (SWIR)

Serie CX (telecamere VCXG.SWIR.XC)

  • Fino a 1.3 MP e 237 fps
  • Sensore SenSWIR IMX990 di Sony con 400–1700 nm
  • GigE Vision per una facile integrazione
  • Consigliato per la luce invisibile
  • Dual Use Classification ECCN/AL: 6A003B
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Relazione tecnica: Raffreddamento intelligente per dati di immagine altamente precisi

L’acquisizione di immagini ad alta precisione nella produzione di semiconduttori e in ambienti caldi richiede un buon raffreddamento della telecamera. Nel nostro rapporto tecnico scoprite quali sono i settori e le applicazioni che ne beneficiano in modo particolare e quali sono i vantaggi principali.
 

Leggi ora


Buon raffreddamento

Le telecamere Baumer CX.XC offrono immagini eccellenti grazie al circuito di raffreddamento per aria compressa o liquidi integrato nell’housing. Grazie all’efficace dissipazione del calore vicino al sensore e all’obiettivo, la deriva termica dei pixel viene compensata e le immagini vengono catturate con un rumore molto basso, pochi pixel difettosi e una dinamica elevata. Le attività di misurazione e ispezione ad alta precisione nell’ordine dei micrometri possono quindi essere realizzate in modo efficiente. Grazie al raffreddamento, le telecamere industriali sono la soluzione ideale anche per applicazioni con elevate temperature ambiente, dove possono essere utilizzate direttamente senza componenti di raffreddamento aggiuntivi per risparmiare tempo e costi durante l’integrazione di sistema.


I vostri vantaggi
  • Risultati di misurazione ad alta precisione senza influenza termica sulla lente o sulle proprietà dell’immagine
    • Efficace dissipazione del calore vicino al sensore e all’obiettivo
  • Integrazione flessibile in condizioni ambientali ristrette
    • Circuito di raffreddamento per liquidi o aria compressa integrato direttamente nell’housing
  • Integrazione semplice e conveniente
    • Nessuna necessità di componenti di raffreddamento aggiuntivi    
  • Analisi dell’immagine precisa e stabile a lungo termine
    • Design industriale con intervallo di temperatura di impiego fino a 65 °C nell’housing 
    • Ingressi e uscite optoisolati con livelli di tensione della tecnologia di automazione
  • Registrazione di sequenze di immagini con modifica delle impostazioni della telecamera da un’immagine all’altra alla massima velocità del sensore
    • Sequencer conforme agli standard
    • Modalità burst e memoria immagini integrata

Applicazioni

Tecnologia

Scaricare
Brochure / Cataloghi
Rapporti tecnici e utente / White Paper


In alto