Portafoglio di prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Baumer GAPI SDK per Windows

  • Windows x86/x64
  • Windows 7, 8, 10 e 11
  • Driver GigE e USB
  • Download del software gratuito
The selected altAttribute does not exist!

Baumer GAPI SDK per Linux

  • Linux x86/x64
  • Ubuntu, Debian, Fedora, openSUSE
  • Driver GigE e USB
  • Download del software gratuito
The selected altAttribute does not exist!

Baumer GAPI SDK per Linux ARM

  • Linux ARM x86/x64
  • Ubuntu, Debian, Fedora, openSUSE
  • Driver GigE e USB
  • Download del software gratuito

I vostri vantaggi

Il Software Development Kit (SDK) Baumer GAPI è un pacchetto software, efficiente e gratuito, che permette un’integrazione indipendente dalla piattaforma grazie a una API generica (Application Programming Interface). Le telecamere Baumer GigE, Dual GigE o USB 3.0 possono così essere integrate velocemente e facilmente nella vostra applicazione e nel vostro ambiente software.

Il pacchetto Baumer GAPI SDK è composto da:

  • Supporto per le piattaforme Windows, Linux e su base ARM
  • Completa compatibilità con le interfacce GigE Vision e USB3 Vision
  • Flessibilità nell’impiego di diversi linguaggi di programmazioni (C++, C, C#)
  • Configurazione facilissima di tutti i parametri e di tutte le funzioni della telecamera grazie al Camera Explorer integrato e con comando intuitivo
  • Compatibilità GenICam costante e supporto GenTL per una facile integrazione della telecamera e una sostituzione rapida tra le diverse serie
  • Molteplici possibilità di test e visualizzazione
  • Numerosi programmi d'esempio e aiuti per mettere facilmente in funzione le telecamere
  • Licenza gratuita, nonché assistenza tecnica, per la trasmissione immagini connessa con software e hardware


In alto