Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
PCIe / Adattatori
ZVA-ASUS_XG-C100C
PCIe / Adapters
ZVA-ASUS_XG-C100C
Articolo n..: 11720720
10-GigE PCIe interface board
PCIe x4 (quad lane)
single GigE port
incl. SW driver (CD)
2 pezzi immediatamente disponibili a magazzino
Informatevi su
Condividi
Immagine simile
Dati tecnici
mostra tutti
Dati generali
Manufacturer
ASUS
Manufacturer designation
XG-C100C
Bus
PCI Express
Bus width
PCIe x4 (quad lane)
Data interface
GigE
PoE support
no
Number of ports
1
Ports
1x RJ45
Transfer rate
10 / 5 / 2.5 / 1 Gigabit and Fast Ethernet, 10000 / 5000 / 2500 / 1000 and 100 Mbits/sec
Condizioni ambientali
Conformity
RoHS
In alto