Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
Obiettivi
ZVT-Calibration SmartGrid 200x150mm 5mm
Lenses / Lens accessories
ZVT-Calibration SmartGrid 200x150mm 5mm
Articolo n..: 11700544
Ricoh polarization filter
linear
filter thread M30.5
available
disponibilità su richiesta
Informatevi su
Condividi
Immagine simile
Dati tecnici
Scaricare
Disegni
Dati tecnici
Scaricare
Disegni
Dati tecnici
mostra tutti
Dati meccanici
Dimensions
200 mm × 175 mm × 3 mm (active area: 110 mm × 160 mm)
Weight
≤ 135 g
Material
composite material
Scaricare
mostra tutti
CAD
11700544 / STEP
(
zip
| 7951 Bytes)
Disegni
mostra tutti
Dimension drawing
(
png
| 2299 KB)
Schematic diagram
(
png
| 2786 KB)
In alto