Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
Obiettivi
ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42
Lenses / Lens accessories
ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42
Articolo n..: 11209319
Carl Zeiss lens
50 mm
F 2,0-22
format 43 mm
M.O.D. 0,45 m
locating screw for aperture and focus
M42-mount
1 pezzi immediatamente disponibili a magazzino
Informatevi su
Condividi
Immagine simile
Dati tecnici
mostra tutti
Dati generali
Manufacturer
Carl Zeiss
Dati meccanici
Lens mount
M42-mount
Dimensions
74.4 mm × 54 mm
Max. length (excl. thread)
54 mm
Weight
≤ 374 g
Filter thread
M52 x 0,75
Lens resolution
36 MP
Focal length
50 mm
Focal range
≥ 50 mm
Format
43 mm
Aperture
F 2,0-22
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,45 m
Horizontal angle of view
46 °
Vertical angle of view
39 °
Diagonal angle of view
26 °
At image format
24 × 36 mm
In alto