Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
Obiettivi
ZVL-FL-HC0416X-VG
Lenses / Lens accessories
ZVL-FL-HC0416X-VG
Articolo n..: 11037579
Ricoh Imaging lens
4,2 mm
F 1,6-C
format 1/2"
M.O.D. 0,2 m
locating screw for aperture
C-mount
disponibilità su richiesta
Informatevi su
Condividi
Immagine simile
Dati tecnici
mostra tutti
Dati generali
Manufacturer
Ricoh Imaging
Dati meccanici
Lens mount
C-mount
Dimensions
42 mm × 43,5 mm
Max. outer diameter
42 mm (without knurled screws)
52 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
43,5 mm
Weight
≤ 120 g
Lens resolution
0,3 MP
Focal length
4,2 mm
Focal range
< 12 mm
Format
1/2″
Aperture
F1,6-C
Aperture control
fix
M.O.D.
0,2 m
Horizontal angle of view
86,8 °
Vertical angle of view
64,3 °
Diagonal angle of view
110,2 °
At image format
6,4 × 4,8 mm
Condizioni ambientali
Operating temperature
-20 … +50 °C
In alto