Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
Obiettivi
ZVL-E3196B
Lenses / Lens accessories
ZVL-E3196B
Articolo n..: 11701908
Evetar lens
12 mm
F 2,0
format 1/1,8"
M.O.D. 0,3 m
S-mount
> 10 pezzi immediatamente disponibili a magazzino
Informatevi su
Condividi
Immagine simile
Dati tecnici
mostra tutti
Dati generali
Manufacturer
Evetar
Dati meccanici
Lens mount
S-mount
Dimensions
15 mm × 19,2 mm
Max. length (excl. thread)
6 mm
Weight
≤ 6 g
Lens resolution
6 MP
Focal length
12 mm
Focal range
≥ 12 mm … < 25 mm
Format
1/1.8″
Aperture
F2,0
Aperture control
fix
M.O.D.
0,3 m
Horizontal angle of view
33,6 °
Vertical angle of view
25,3 °
Diagonal angle of view
41,3 °
At image format
7,18 × 5,38 mm
Condizioni ambientali
Operating temperature
-20 … +50 °C
In alto