Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
Obiettivi
ZVL-Dimension_2/12_C
Lenses / Lens accessories
ZVL-Dimension_2/12_C
Articolo n..: 11214036
Carl Zeiss lens
12 mm
F 2,0-22
format 4/3''
M.O.D. 0,101 m
locating screw for aperture and focus
C-mount
1 pezzi immediatamente disponibili a magazzino
Informatevi su
Condividi
Immagine simile
Dati tecnici
mostra tutti
Dati generali
Manufacturer
Carl Zeiss
Dati meccanici
Lens mount
C-mount
Dimensions
57 mm × 60 mm
Max. outer diameter
57 mm (without knurled screws)
64 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
60 mm
Weight
≤ 264 g
Filter thread
M 43,0 × 0,75
Lens resolution
20 MP
Pixel resolution
2 µm
Focal length
12 mm
Focal range
≥ 12 mm … < 25 mm
Format
4/3″
Aperture
F2,0-22
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,101 m
Condizioni ambientali
Operating temperature
-22 … +55 °C
In alto