Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
Obiettivi
ZVL-Canon_EF_50mm f/1.8_STM
Lenses / Lens accessories
ZVL-Canon_EF_50mm f/1.8_STM
Articolo n..: 11703230
Canon lens
50 mm
f 1.8 - 22
format 43 mm
STM auto focus (focus control: manual/automatic)
Canon EF-mount
disponibilità su richiesta
Informatevi su
Condividi
Immagine simile
Dati tecnici
mostra tutti
Dati generali
Manufacturer
Canon
Dati meccanici
Lens mount
Canon EF-mount
Dimensions
69.2 mm × 39.3 mm
Max. outer diameter
70 mm (without knurled screws)
Max. length (excl. thread)
39,3 mm
Weight
≤ 160 g
Filter thread
M 49
Lens resolution
65 MP
Focal length
50 mm
Focal range
≥ 50 mm
Format
43 mm
Aperture
f 1,8 - 22
Aperture control
manual / automatic
Horizontal angle of view
40 °
Vertical angle of view
27 °
Diagonal angle of view
46 °
In alto