Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
Illuminatori
Multi headed cable Type E4
Illumination / Illumination accessories
Multi headed cable Type E4
Articolo n..: 11701466
Split cable for illumination
Split cable M12/12-pin female connector to 1x M8/3-pin male connector for power the camera and I/Os and 4x M8/3-pin female connectors for illuminations
The I/O voltage is directly distributed to the illuminations.
length 40 cm (split at 20 cm)
available
9 pezzi immediatamente disponibili a magazzino
Informatevi su
Condividi
Immagine simile
Dati tecnici
Diagrammi
Disegni
Dati tecnici
Diagrammi
Disegni
Dati tecnici
mostra tutti
Dati elettrici
Number of poles
12
Connectors
M12/12-pin female connector
M8/3-pin male connector
4x M8/4-pin female connector
Dati meccanici
Mounting
hole spacing 38 mm
Dimensions
distribution part 55 mm x 50 mm x 18 mm
Smallest bending radius static
42,5 mm (cable with M12/12-pin female connector)
22 mm (cable with M8/3-pin male connector)
22 mm (cable with M8/4-pin female connector)
Smallest bending radius moved installation
85 mm (cable with M12/12-pin female connector)
44 mm (cable with M8/3-pin male connector)
44 mm (cable with M8/4-pin female connector)
Bending cycles
M12: 2000000
M8: 10000000
Use in cable carriers
yes
Cable length [m]
1,0 m
Conductor cross-section
12 × 0,14mm²
3 × 0,25mm²
4 × 0,25mm²
Material
TPU
PUR, halogen-free
Condizioni ambientali
Operation temperature (moved installation)
-5 … +75 °C
Operating temperature
-25 … +75 °C
Protection class
IP 65/67 (mounted)
Diagrammi
mostra tutti
Pin assignment
(
png
| 214 KB)
Disegni
mostra tutti
Dimension drawing
(
png
| 133 KB)
Drawings
(
png
| 379 KB)
Schematic diagram
(
png
| 119 KB)
In alto