Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
Illuminatori
Baumer ZVI-RL-80/141-1650
Illumination / Illumination accessories
Baumer ZVI-RL-80/141-1650
Articolo n..: 11729043
Flashable SWIR LED ring light
Wavelength 1650 nm
Radiation angle 45°
Integrated LED controller with 4 operating modes
IP54
disponibilità su richiesta
Informatevi su
Condividi
Immagine simile
Dati tecnici
Scaricare
Disegni
Dati tecnici
Scaricare
Disegni
Dati tecnici
mostra tutti
Dati generali
Manufacturer
Baumer
Color / Peak wavelength
SWIR / 1650 nm
Beam angle
45°
Operating modes
steady light
steady light with brightness control
flashed light with PNP sourcing
flashed light with NPN sourcing
Radiation intensity
2.1 W/sr ±7 %
Recommended illumination distance
100 mm ... 500 mm
Dati elettrici
Connectors
M12/5-pin male connector
Operating voltage
24 VDC
Maximum flash duration
20 ms
Power consumption
approx. 23 W (steady light)
approx. 40 W (flashed light)
Dati meccanici
Construction design
ring light
Dimensions
141 mm x 130 mm x 44 mm
Inner diameter
80 mm
Dimensions luminous area
inner diameter 87 mm
outer diameter 121 mm
Material of cover glass
PMMA (acrylic glass)
Material of housing
aluminum (anodized, black)
Weight
≤ 750 g
Condizioni ambientali
Operating temperature
0 … +30 °C
0 … +45 °C with thermal connection
Conformity
CE
RoHS
Humidity
30 … 70 %
Protection class
IP 54
Scaricare
mostra tutti
Data sheet
Schede tecniche – Baumer ZVI-RL-80/141-1650
DE
(
pdf
| 1186 KB)
Schede tecniche – Baumer ZVI-RL-80/141-1650
EN
(
pdf
| 1183 KB)
Certificates / approvals
CE certification
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 184 KB)
CAD
STEP
(
zip
| 116 KB)
Disegni
mostra tutti
Dimension drawing
(
png
| 1277 KB)
Schematic diagram
(
png
| 43 KB)
In alto