Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
Cavi
Shielded cable 3 wires, 10,0 m
Cables
Shielded cable 3 wires, 10,0 m
Articolo n..: 11002561
shielded power cable
M8/3-pin female connector to open wires
cable carrier compatible
length 10,0 m
disponibilità su richiesta
Informatevi su
Prodotto alternativo:
CAM8.A3-11231044
Confronta i prodotti
Condividi
Immagine simile
Dati tecnici
Scaricare
Diagrammi
Dati tecnici
Scaricare
Diagrammi
Dati tecnici
mostra tutti
Dati elettrici
Shielding
yes
Number of poles
3
Connectors
M8 female connector, screw lock
open wires
Dati meccanici
Smallest bending radius moved installation
46 mm
Use in cable carriers
yes
Cable length [m]
10 m
Weight
≤ 345 g
Material
PUR
Data interface
Process interface
Condizioni ambientali
Flame resistance
VDE0472 part 804/B
Resistance to oil
VDE 0472 part 803
Operation temperature (static)
-50 ... +80 °C
Protection class
IP 67 (camera side)
Scaricare
mostra tutti
Data sheet
Schede tecniche – Shielded cable 3 wires, 10,0 m
DE
(
pdf
| 214 KB)
Schede tecniche – Shielded cable 3 wires, 10,0 m
EN
(
pdf
| 213 KB)
Diagrammi
mostra tutti
Pin assignment
(
png
| 673 KB)
In alto