Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
Cavi
Cable Mini CL SDR/SDR 5,0 m
Cables
Cable Mini CL SDR/SDR 5,0 m
Articolo n..: 11077296
Camera Link
®
interface cable
SDR to SDR connector
length 5,0 m
up to 80MHz pixel clock
> 10 pezzi immediatamente disponibili a magazzino
Informatevi su
Condividi
Immagine simile
Dati tecnici
Scaricare
Diagrammi
Dati tecnici
Scaricare
Diagrammi
Dati tecnici
mostra tutti
Dati elettrici
Number of poles
26
Connectors
SDR, screw lock
SDR, screw lock
Dati meccanici
Use in cable carriers
no
Cable length [m]
5 m
Weight
≤ 751 g
Material
PVC, lead-free
Data interface
Camera Link
Scaricare
mostra tutti
Data sheet
Schede tecniche – Cable Mini CL SDR/SDR 5,0 m
DE
(
pdf
| 322 KB)
Schede tecniche – Cable Mini CL SDR/SDR 5,0 m
EN
(
pdf
| 322 KB)
Diagrammi
mostra tutti
Pin assignment
(
png
| 1769 KB)
In alto