Dati tecnici
Dati generali
Mounting type
  • Quasi-flush
Special type
  • Full metal housing (DuroProx)
  • High temperature
Nominal sensing distance Sn
  • 2 mm
Hysteresis
  • 2 … 20 % of Sr
Dati elettrici
Switching frequency
  • 150 Hz
Tensione di alimentazione +Vs
  • 10 … 30 VDC
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 20 mA
Circuito di uscita
  • NPN break function (NC)
Caduta di tensione Vd
  • <2 VDC
Output current
  • 100 mA
Protezione da cortocircuito
  • Si
Protezione dall'inversione di polarità
  • Si
Dati meccanici
Design
  • Cylindrical threaded
Material (sensing face)
  • Stainless steel 1.4404 (V4A)
Housing material
  • Stainless steel 1.4404 (V4A)
Operating pressure static
  • < 20 bar
Dimension
  • 8 mm
Housing length
  • 46 mm
Connection types
  • Connector M8
Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio
  • -25 … +100 °C
Tipo di protezione
  • IP 69K

Scaricare
Data sheet
Certificates / approvals
CAD
EPLAN

Disegni
Drawings
Connection diagram

Accessori
Peripherals
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Articolo n..: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
Mounting accessories
The selected altAttribute does not exist! Sensofix series 08 round

Articolo n..: 10151719

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel

In alto