Dati tecnici
Dati generali
Type
  • Magneto-resistive
Version
  • Full metal
Nominal sensing distance Sn typ.
  • 60 mm
Output indicator
  • LED red
Mounting type
  • Flush
Nominal operation point
  • 2,5 mT
Hysteresis
  • 2 … 20 % of Sr
Repeat accuracy
  • 1 % of Sr
Dati elettrici
Switching frequency
  • 5 kHz
Tensione di alimentazione +Vs
  • 10 … 30 VDC
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 20 mA
Caduta di tensione Vd
  • <3 VDC
Output current
  • 150 mA
Circuito di uscita
  • NPN make function (NO)
Protezione da cortocircuito
  • Si
Protezione dall'inversione di polarità
  • Yes, Vs to GND
Dati meccanici
Design
  • Rectangular
Dimension
  • 8 mm
Housing material
  • Aluminum
Housing length
  • 30 mm
Connection types
  • Cable PUR, 2 m
Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio
  • -25 … +75 °C
Tipo di protezione
  • IP 67

Scaricare
Data sheet
Additional information
CAD
EPLAN

Disegni
Drawings
Connection diagram

Accessori
Peripherals
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Test unit for sensors digital

Articolo n..: 11084377

  • LED (red/green) for digital PNP/NPN signals
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)

In alto