Dati tecnici
Dati generali
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Activating force
  • 75 cN
Mech. pre-run / overrun
  • - / 1,5 mm approx.
Measurement type
  • Contact with medium
Direction of approach
  • Frontal
Dati elettrici
Tensione di alimentazione +Vs
  • 5 … 36 VDC
Load current max. at 24 VDC
  • 50 mA
Circuito di uscita
  • PNP make function (NO)
Load resistance min.
  • 480 Ohm
Dati meccanici
Activating pin
  • Zirconium oxide ZrO2
Housing material
  • Brass nickel plated
Dimension
  • 8 mm
Design
  • Cylindrical threaded
Housing length
  • 27 mm
Connection types
  • Cable, 80 cm
Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio
  • -20 … +75 °C
Tipo di protezione
  • IP 67

Scaricare
Data sheet
CAD
EPLAN

Disegni
Drawings
Connection diagram

In alto