Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
Robusto
MY-COM D250/80
My-Com precision switches
MY-COM D250/80
Articolo n..: 10251036
My-Com precision switches
break function (NC) mechanical
cable, 80 cm
-20 … 75 °C
IP 67
disponibilità su richiesta
Informatevi su
Condividi
Immagine simile
Dati tecnici
Scaricare
Disegni
Dati tecnici
Scaricare
Disegni
Dati tecnici
mostra tutti
Dati generali
Repeat accuracy
0,001 mm
Activating force
250 cN
Mech. pre-run / overrun
1 mm / 1 mm approx.
Measurement type
Contact with medium
Direction of approach
Frontal and lateral approach
Dati elettrici
DC voltage max.
15 VDC
Switch. current DC max.
2 mA
AC voltage max.
24 VAC
Switch. current AC max.
50 mA
Circuito di uscita
Break function (NC) mechanical
Dati meccanici
Activating pin
Hardened steel
Housing material
Browned brass
Dimension
16 mm
Design
Cylindrical threaded
Housing length
56 mm
Connection types
Cable, 80 cm
Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio
-20 … +75 °C
Tipo di protezione
IP 67
Scaricare
mostra tutti
Data sheet
MY-COM D250/80
DE
(
pdf
| 66 KB)
MY-COM D250/80
EN
(
pdf
| 64 KB)
MY-COM D250/80
FR
(
pdf
| 67 KB)
MY-COM D250/80
ZH
(
pdf
| 232 KB)
Certificates / approvals
DoC / CoC - MY-COM
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 288 KB)
CAD
MY-COM D250/80 / STEP
(
zip
| 26 KB)
EPLAN
Link al portale dati
Link al portale dati
Disegni
mostra tutti
Drawings
(
png
| 243 KB)
Connection diagram
(
png
| 332 KB)
In alto