Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Sensore radar per applicazioni Off-Highway

R600V

  • Misurazione rapida ed accurata della distanza
  • Testato secondo gli standard più elevati per le applicazioni Off-Highway
  • Progettazione da 122 GHz per importanti mercati agrari
  • Robusto alloggiamento in plastica con protezione della lente 
  • Tenuta affidabile con IP69K ed idoneo all’immersione
  • Interfaccia CAN SAE J1939
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Sensore radar per applicazioni Off-Highway per distanza del terreno e delle piante

R600V

  • Eccezionale penetrazione delle piante e riconoscimento del terreno
  • Testato secondo gli standard più elevati per le applicazioni Off-Highway
  • Progettazione da 122 GHz per importanti mercati agrari
  • Robusto alloggiamento in plastica con protezione della lente 
  • Tenuta affidabile con IP69K ed idoneo all’immersione
  • Interfaccia CAN SAE J1939
     
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Sensore radar per applicazioni Off-Highway per distanza del terreno e delle piante negli spruzzatori

R600V

  • Eccezionale penetrazione delle piante e riconoscimento del terreno
  • Riconoscimento integrato della deriva dello spray
  • Testato secondo gli standard più elevati per le applicazioni Off-Highway
  • Progettazione da 122 GHz per mercati agrari
  • Robusto alloggiamento in plastica con protezione della lente 
  • Tenuta affidabile con IP69K ed idoneo all’immersione
  • Interfaccia CAN SAE J1939
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Sensore radar multioggetto per applicazioni Off-Highway

R600V

  • L’output di dati multioggetto consente la flessibilità necessaria per soluzioni di applicazione personalizzate
  • Testato secondo gli standard più elevati per le applicazioni Off-Highway
  • Progettazione da 122 GHz per importanti mercati agrari
  • Robusto alloggiamento in plastica con protezione della lente 
  • Tenuta affidabile con IP69K ed idoneo all’immersione
  • Interfaccia CAN SAE J1939
     
Al prodotto

I vostri vantaggi

Potenza superiore per macchine agricole ed off-highway:

  • Incremento dell’efficienza delle macchine
    • I sensori radar Baumer consentono di automatizzare il processo incrementando così l’efficienza delle macchine e riducendo contestualmente eventuali danni a piante e macchine.
    • Monitorano i processi di lavoro e riducono le anomalie di funzionamento aumentando così anche la disponibilità della macchina.
  • Riduzione dei costi di esercizio complessivi 
    • L’automazione dei processi di lavoro consente un utilizzo ottimizzato dei materiali di esercizio quali sostanze chimiche o fertilizzanti liquidi.
    • Le funzioni di diagnosi riducono i danni e quindi i costi di manutenzione. I tempi di inattività possono essere ottimizzati estendendo così la durata utile delle macchine.
  • Vantaggio concorrenziale grazie a tempi di introduzione nel mercato più brevi 
    • Rapido sviluppo delle macchine grazie alla semplicità di integrazione dei sensori radar con comprovata elaborazione del segnale di Baumer
    • Design analogo all’automotive e qualificazione del prodotto conformi ai più elevati standard industriali quali EN ISO 14982, ISO 13766, EN13309, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 305550
    • La progettazione da 122 GHz con dichiarazioni di conformità e certificati per importanti mercati agrari consentono una rapida introduzione nel mercato

Applicazioni

Adatto in applicazioni per

  • Mietitrebbie
  • Trinciapaglia
  • Trattori
  • Spruzzatori trainati
  • Apparecchi di coltivazione per la lavorazione del terreno
  • Seminatrici
  • Robot di campo indipendenti
  • Veicoli di raccolta dei rifiuti
  • Finitrici stradali
  • Viticoltura e frutteti (macchine spruzzatrici, macchine tagliatrici, lavorazione del terreno)

Le seguenti mostrano alcune aree di applicazione che devono essere convalidate dal cliente. I diritti di proprietà intellettuale possono esistere per alcune applicazioni e/o casi d'uso finali.


Scaricare
Brochure / Cataloghi

In alto