Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Sensori ad alta precisione

AlphaProx

  • Risoluzione fino a 4 nm
  • Campi di misurazione fino a 3 mm
  • Sistema elettronico di analisi completamente integrato
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Sensori ad alta sensibilità

AlphaProx

  • Massima variazione del segnale con le più piccole variazioni di posizione
  • Misurazione di deformazioni nell’ordine di micrometri
  • Campo di misurazione da 250µm regolabile da 0…3mm
Selezione prodotti disponibile

Vantaggi
  • Misurazione di precisione a costi contenuti
    • Un’alternativa ai costosi sistemi di misurazione, ad es. sensori a correnti parassite o estensimetri – rispetto a questi sistemi di misurazione non sono necessari amplificatori esterni o costosi cavi coassiali
  • Implementazione semplificata
    • Possibilità di elaborazione del segnale con tutti i moduli d’ingresso SPS standard da 8 bit, possibilità di programmazione innovative
  • Aumento della produttività grazie alle prestazioni di misurazione
    • Risoluzione fino a 4 nm e velocità di misurazione di 1 m/s

Applicazioni

Scaricare

In alto