Dati tecnici
Dati generali
Measuring distance Sd
  • 30 … 70 mm
Beam diameter
  • 1 … 0,2 mm
Adjustment
  • Teach-in: button / external
Teach-in range min.
  • > 2 mm
Power on indication
  • LED green
Soiled lens indicator
  • LED red
Resolution
  • 4 … 20 µm
Linearity error
  • ± 0,012 … 0,06 mm
Beam type
  • Point
Temperature drift
  • < 0,015 % Sde/K
Fonte di luce
Light source
  • Pulsed red laser diode
Wave length
  • 650 nm
Laser class
  • 2
Dati elettrici
Tempo di risposta / di caduta
  • < 0,9 ms
Tensione di alimentazione +Vs
  • 12 … 28 VDC
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 100 mA
Circuito di uscita
  • Analog
Output signal
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Load resistance (analog I)
  • < (+Vs - 6 V) / 0,02 A
Load resistance (analog U)
  • > 100 kOhm
Output current
  • 100 mA
Alarm output
  • PNP
Protezione da cortocircuito
  • Si
Protezione dall'inversione di polarità
  • Yes, Vs to GND
Dati meccanici
Width / diameter
  • 20,6 mm
Height / length
  • 65 mm
Depth
  • 50 mm
Design
  • Rectangular
Housing material
  • Die-cast zinc
Front (optics)
  • Glass
Connection types
  • Connector M12 8 pin, rotatable
Condizioni ambientali
Ambient light immunity
  • < 50 kLux
Tipo di protezione
  • IP 67
Temperatura d'esercizio
  • 0 … +50 °C

Scaricare
Data sheet
Quickstart
Operating Manual
Certificates / approvals
CAD
EPLAN

Diagrammi
Resolution

Disegni
Drawings
Connection diagram
Laser warning

Accessori
Mounting accessories
The selected altAttribute does not exist! 11010227
Mounting bracket OxDM 20

Articolo n..: 11010227

  • Material: Steel
Lenses and components
The selected altAttribute does not exist! 10156878
Protector cap OxDM 20

Articolo n..: 10156878

  • Material: PMMA
  • Self-adhesive

In alto