• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Open-circuit voltage
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Size (flange)

Open-circuit voltage

Connection

Option

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Open-circuit voltage Availability
GTF7.16L/460 KM274999

Articolo n..: 11081493

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 x 30 mm solid shaft (without key)
Open-circuit voltage
  • 60 V per 1000 rpm
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
GTF7.16L/460 KM982792G06

Articolo n..: 11085126

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 x 30 mm solid shaft (without key)
Open-circuit voltage
  • 60 V per 1000 rpm
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
GTF7.16L/460 KM982792G07

Articolo n..: 11085128

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 x 30 mm solid shaft (without key)
Open-circuit voltage
  • 60 V per 1000 rpm
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
GTF7.16L/460 KM982792G13

Articolo n..: 11094698

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 x 30 mm solid shaft (without key)
Open-circuit voltage
  • 60 V per 1000 rpm
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
GTF7.16L/460 KM982792G25

Articolo n..: 11094700

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 x 30 mm solid shaft (without key)
Open-circuit voltage
  • 60 V per 1000 rpm
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
GTF7.16L/460 KM982792G33

Articolo n..: 11080292

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 x 30 mm solid shaft (without key)
Open-circuit voltage
  • 60 V per 1000 rpm
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
TDP0,2 LS-4 KM194860

Articolo n..: 11167462

Grandezza (flangia)
  • ø86.5 mm
Tipo di albero
  • ø7 mm solid shaft (with key)
Open-circuit voltage
  • 60 mV per rpm
Tempi di consegna
a sua richiesta
TDP0,2 LT-4 B10 55

Articolo n..: 11070721

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft (with key)
Open-circuit voltage
  • 60 mV per rpm
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
TDP0,2E LS-2 544203

Articolo n..: 11252180

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø14 x 28 mm solid shaft (with key)
Open-circuit voltage
  • 120 V per 1000 rpm
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
TDP0,2E LS-4 0099004030

Articolo n..: 11252181

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø7 x 30 mm solid shaft (with key)
Open-circuit voltage
  • 60 V per 1000 rpm
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
TDP0,2E LS-4 FOB2085Z152

Articolo n..: 11097784

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø7 x 30 mm solid shaft (with key)
Open-circuit voltage
  • 60 V per 1000 rpm
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
TDPZ0,2 LT-4 B10 55

Articolo n..: 11070726

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft (with key)
Open-circuit voltage
  • 60 mV per rpm
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto