Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Reversal tolerance
  • ≤0,1 %
Linearity tolerance
  • ≤0,15 %
Temperature coefficient
  • ± 0,05 %/K (open-circuit)
Isolation class
  • B
Calibration tolerance
  • ±1 %
Climatic test
  • Humid heat, constant (IEC 60068-2-3, Ca)
Armature-circuit time-constant
  • <75 µs
Open-circuit voltage
  • 50 V per 1000 rpm
Immunità alle interferenze
  • EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
  • EN 61000-6-3
Approvazione
  • CE
  • CSA C/US
Dati tecnici - progettazione meccanica
Grandezza (flangia)
  • ø4.5"
Tipo di albero
  • ø5/16", solid shaft with flat
Flangia
  • PY flange
Classe di protezione EN 60529
  • IP 55
Velocità operativa
  • ≤10000 rpm
Torque
  • 1,5 Ncm
Rotore momento d‘inerzia
  • 1,1 kgcm²
Carico dell‘albero massimo ammesso
  • ≤60 N assiale
  • ≤80 N radiale
Materiale
  • Alloggiamento: lega pressofusa di alluminio
  • Albero: acciaio inox
Temperatura operativa
  • -30...+130 °C
Resistenza
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrazione 10 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Urti 300 g, 1 ms
Peso ca.
  • 2,4 kg
Allacciamento
  • Terminal box with 1/2" -14 NPT cable entry

Scaricare
Data sheet
Operating Manual
Declaration of conformity

Accessori
Accessori di montaggio
The selected altAttribute does not exist! Spring disk coupling K 35 (shaft ø6...12 mm)
  • High quality torsionally stiff and backlash free coupling
  • Compensating of mounting errors
  • Balanced torsional rigidity (torsional spring constant)
  • Protection against shaft currents with an insulated hub on non-drive end (ø11 H7)
  • Additional key possible

In alto