Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
  • 10...30 VDC
Tip. corrente operativa
  • 20 mA (24 VDC, w/o load)
Initializing time
  • ≤ 170 ms after power on
Interface
  • CANopen®
Function
  • Multiturn
Profile conformity
  • CANopen® CiA communication profile DS 301, LSS profile DSP 305, device profile DS 406
Steps per revolution
  • 16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • 262144 / 18 bit
Livelli di uscita
  • CAN-Bus, LV (3.3 V) compatible ISO 11898
Absolute accuracy
  • ±0,3 ° (+20 ±15 °C)
  • ±0,5 ° (-40...+85 °C)
Principio di scansione
  • Magnetic
Code sequence
  • CW: ascending values with clockwise sense of rotation (looking at flange)
Immunità alle interferenze
  • EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
  • EN 61000-6-4
Approvazione
  • UL approval / E217823
  • CE
Dati tecnici - progettazione meccanica
Grandezza (flangia)
  • ø36 mm
Magnet rotor
  • ø12 mm, screw mount
Classe di protezione EN 60529
  • IP 69K (sensor housing)
Velocità operativa
  • ≤6000 rpm
Working distance
  • 0,1 … 1,7 mm (axial)
  • ≤ 1 mm (radial)
Materiale
  • Housing: PA10T / GF30
  • Cable sheath: PUR
  • Magnet rotor: stainless steel
Corrosion protection
  • IEC 60068-2-52 Salt mist
  • for ambient conditions CX (C5-M) according to ISO 12944-2
Temperatura operativa
  • -40...+85 °C (see general informations)
Relative humidity
  • 95 %
Resistenza
  • EN 60068-2-6
  • Vibrazione 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Urti 500 g, 1 ms
Peso ca.
  • 100 g
Allacciamento
  • Flylead connector DEUTSCH DT04-4P, length 300 mm

software
Software

Scaricare
Data sheet
Quickstart
Software Manual
CAD
EPLAN

In alto