Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
  • 5 VDC ±5 %
  • 8...30 VDC
Reverse polarity protection
  • Yes
Corrente operativa senza carico
  • ≤25 mA
Impulsi per giro
  • 30 … 1024
Segnale di riferimento
  • Impulso zero, ampiezza 90°
Principio di scansione
  • Ottico
Frequenza di uscita
  • ≤100 kHz
Segnale di uscita
  • A 90° B, N
Livelli di uscita
  • TTL
  • Push-pull short-circuit proof
Dati tecnici - progettazione meccanica
Grandezza (flangia)
  • ø24 mm
Tipo di albero
  • ø4 mm (blind hollow shaft)
Mounting kit
  • 101
Classe di protezione EN 60529
  • IP 54
Velocità operativa
  • ≤10000 rpm
Coppia di spunto
  • ≤0,007 Nm (+20 °C)
Materiale
  • Housing: aluminium
  • Shaft: stainless steel
Temperatura operativa
  • -20...+85 °C
Relative humidity
  • 90 % non-condensing
Resistenza
  • EN 60068-2-6
  • Vibrazione 10 g, 55-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Urti 30 g, 11 ms
Allacciamento
  • Cable 1 m
Peso ca.
  • 50 g

Scaricare
Data sheet

In alto