Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
  • 4.75...30 VDC (Vin = Vout, HTL/TTL)
Corrente operativa senza carico
  • ≤100 mA
Impulsi per giro
  • 1 … 32768
Further pulses per revolution
  • Pulse numbers parameterized ex works or freely parameterizable (SMART) with Baumer Sensor Suite
Sfasamento
  • Typ. 90 °
Rapporto ciclico
  • Typ. 50 %
Segnale di riferimento
  • Impulso zero, ampiezza 90° o 180°
Principio di scansione
  • Ottico
Frequenza di uscita
  • ≤200 kHz
Segnale di uscita
  • K1, K2, K0 + invertito
Livelli di uscita
  • HTL-P (power linedriver)
  • TTL
Shaft insulation
  • Suitable up to 3.5 kV
Transmission length
  • ≤350 m at 100 kHz (HTL-P)
  • ≤550 m at 100 kHz (TTL)
Immunità alle interferenze
  • EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
  • EN 61000-6-4
Approvazione
  • CE
  • UL approval / E217823
  • CSA
Dati tecnici - progettazione meccanica
Grandezza (flangia)
  • ø105 mm, length 94 mm
Tipo di albero
  • ø16G7 mm (blind hollow shaft)
  • ø20G7 mm (blind hollow shaft)
  • ø11 x 30 mm (solid shaft with key)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Carico dell‘albero massimo ammesso
  • ≤350 N assiale
  • ≤450 N radiale
Mounting type
  • Hollow shaft: central screw
  • Solid shaft: EURO flange B10
Classe di protezione EN 60529
  • IP 66 / IP 67
Velocità operativa
  • ≤6000 giri/min (meccanico)
Coppia operativa
  • ≤6 Ncm
Rotore momento d‘inerzia
  • 160 gcm²
Materiale
  • Housing: aluminium, powder-coated
  • Albero: acciaio inox
Temperatura operativa
  • -40...+100 °C
Resistenza
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrazione 20 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Urti 300 g, 6 ms
  • 1 Mio. brake shocks
Corrosion protection
  • IEC 60068-2-52 Salt mist
  • for ambient conditions CX according to ISO 12944-2
Allacciamento
  • Terminal box with pluggable push in terminal blocks and cable gland M20 or M25 (for connecting wires up to 1.5 mm²)

software
Software

Scaricare
Data sheet
Software Manual
Certificates / approvals
Order key
CAD

In alto