Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – PROFINET compatto integrato con attacco assiale

MAGRES EAM580 Profinet

  • Albero pieno, o albero cavo aperto su un lato
  • Standard PROFINET
  • Pronto per l’industria 4.0 e la tecnologia IIoT tramite standard OPC UA
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – flangia di fissaggio

MAGRES EAM580-SC

  • Albero pieno da 10 mm (flangia di fissaggio)
  • Interfaccia SSI, CANopen, CANopen Lift, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Segnali incrementali supplementari per SSI & CANopen
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – servoflangia

MAGRES EAM580-SY

  • Albero pieno da 6 mm (servoflangia)
  • Interfaccia SSI, CANopen, CANopen Lift, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Segnali incrementali supplementari per SSI & CANopen
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – albero cavo aperto su un lato

MAGRES EAM580-B

  • Albero cavo da 12 … 15 mm
  • Interfaccia SSI, CANopen, CANopen Lift, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Segnali incrementali supplementari per SSI & CANopen
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – Encoder magnetici senza cuscinetti

MAGRES EAM580-K

  • Diametro foro da 6 … 12 mm
  • Interfaccia SSI, CANopen, CANopen Lift, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP 
  • Segnali incrementali supplementari per SSI & CANopen
Selezione prodotti disponibile

Video “Precisione robusta”
 

Gli encoder MAGRES EAM sono la soluzione ideale per l’uso in ambienti esterni difficili, ad es. per determinare la posizione del braccio di una gru mobile. Grazie al firmware conforme alla norma ISO 13849 possono essere utilizzati in applicazioni importanti ai fini della sicurezza fino al livello di prestazione d (PLd).


Vantaggi
  • Funzionamento affidabile e ridotti tempi di fermo in ambienti difficili
    • Scansione con robusta tecnica magnetica, firmware conforme a ISO 13849, resistente agli shock fino a 500 g
  • Posizionamento di precisione, semplice design integrato
    • Precisione angolare fino a ±0.15°
  • Selezione dei prodotti facile e & flessibile
    • Ampio portafoglio, tutte le comuni versioni di alberi, flange e & connettori, tutte le interfacce più importanti
  • Eccellente rapporto prezzo-prestazione
    • Numero ridotto di componenti, ampia modularità del portafoglio
  • Sicuri anche in futuro: pronti per l’industria 4.0  e per la tecnologia IIoT
    • Accesso ai parametri e informazioni supplementari tramite standard PROFINET & OPC UA, compatibile con Cloud Service per l’ottimizzazione dei processi, ad es. della manutenzione preventiva

Applicazioni

Solidità e precisione nel rilevamento di posizione e velocità

  • Macchine per imballaggio
  • Tecnica medicale
  • Sistemi di movimentazione e montaggio
  • Lavorazione di legno, plastica o metallo
  • Produzione e lavorazione di carta e cartone
  • Costruzione di macchine tessili
  • Industria degli ascensori

Tecnologia

Scaricare

In alto