Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
  • 10...30 VDC
Tip. corrente operativa
  • 20 mA (24 VDC, w/o load)
Initializing time
  • ≤ 170 ms after power on
Interface
  • CANopen®
Function
  • Multiturn
Steps per revolution
  • 16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • 262144 / 18 bit
Absolute accuracy
  • ±0,15 ° (+20 ±15 °C)
  • ±0,25 ° (-40...+85 °C)
Principio di scansione
  • Magnetic
Immunità alle interferenze
  • EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
  • EN 61000-6-3 (cable length <30 m, no connection to DC network)
  • EN 61000-6-4
Approvazione
  • UL approval / E217823
Dati tecnici - progettazione meccanica
Grandezza (flangia)
  • ø36 mm
Tipo di albero
  • ø10 x 16 mm, solid shaft with flat
Classe di protezione EN 60529
  • IP 65 (without shaft seal)
Velocità operativa
  • ≤6000 rpm
Coppia di spunto
  • ≤2 Ncm (+20 °C, IP 65)
  • ≤2,5 Ncm (+20 °C, IP 67)
Moment of inertia
  • 15,38 gcm²
Carico dell‘albero massimo ammesso
  • ≤40 N assiale
  • ≤80 N radiale
Materiale
  • Housing: steel zinc-coated
  • Flange: aluminium
  • Shaft: stainless steel
Temperatura operativa
  • -40...+85 °C (see general informations)
Relative humidity
  • 95 %
Resistenza
  • EN 60068-2-6
  • Vibrazione 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Urti 500 g, 1 ms
Peso ca.
  • 150 g
Allacciamento
  • Flange connector M12, 5-pin

software
Software

Scaricare
Data sheet
Quickstart
Software Manual
Brochures / Catalogs
Declaration of conformity
CAD
EPLAN

In alto