Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
Totalizzatori meccanici
U 300
Totalizers
U 300
Revolution counter
Revolution counter
Adding
Display 6-digits
Reset by key
disponibilità su richiesta
Informatevi su
Condividi
Dati tecnici
Scaricare
Disegni
Dati tecnici
Scaricare
Disegni
Dati tecnici
mostra tutti
Dati tecnici - progettazione meccanica
Function
Revolution counter
Display
White numbers on black
Number of digits
6-digits
Digit height
4,5 mm
Zero setting
Key reset by detachable key either at left or right shaft.
Count mode
Adding in a rotational direction to be indicated, subtracting in reverse direction. 1 rev. = 1 count
Drive shaft
Both sides, ø4 mm
Velocità operativa
≤3000 rpm
Measuring range
999 999
Ambient temperature
0...+60 °C
Housing type
Surface mount housing with mounting plate
Housing colour
Grey
Dimensions W x H x L
69 x 48 x 28 mm
Dimensions mounting plate
60 x 70 mm
Mounting type
Base plate, 6 long mounting holes
Peso ca.
130 g
Materiale
Housing: Hostaform POM, grey
Base blate: steel zinc-coated
Scaricare
mostra tutti
Data sheet
U 300
DE
(
pdf
| 219 KB)
U 300
EN
(
pdf
| 217 KB)
U 300
FR
(
pdf
| 228 KB)
Additional information
Supplier Declaration
DE/EN/FR
(
pdf
| 265 KB)
Disegni
mostra tutti
Drawings
(
png
| 1192 KB)
In alto