Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
Totalizzatori meccanici
M 310
Totalizers
M 310
Meter counter
Meter counter
Adding and/or subtracting
Display 5-digits
Reset by lever
disponibilità su richiesta
Informatevi su
Condividi
Dati tecnici
Scaricare
Disegni
Dati tecnici
Scaricare
Disegni
Dati tecnici
mostra tutti
Dati tecnici - progettazione meccanica
Function
Meter counter
Display
White numbers on black
Decimal digits in red
Number of digits
5-digits
Digit height
4,5 mm
Zero setting
Manual by reset lever. Do not let snap or make jerky movements.
Count mode
Adding in a rotational direction to be indicated, subtracting in reverse direction. 5 revs. = 10 counts
Drive shaft
Both sides, ø4 mm
Measuring speed
<200 m/min (measuring wheel)
Measuring accuracy
1 dm
Measuring range
9999.9 m
Ambient temperature
0...+60 °C
Housing type
Surface mount housing with mounting plate
Housing colour
Grey
Dimensions W x H x L
69 x 48 x 28 mm
Dimensions mounting plate
80 x 48 mm
Mounting type
Base plate, 6 long mounting holes
Peso ca.
130 g
Materiale
Housing: Hostaform POM, grey
Base blate: steel zinc-coated
Scaricare
mostra tutti
Data sheet
M 310
DE
(
pdf
| 197 KB)
M 310
EN
(
pdf
| 212 KB)
M 310
FR
(
pdf
| 227 KB)
Declaration of conformity
H 1xx, H 3xx, H 4xx, M 3xx, M 4xx, T 1xx, U 1xx, U 3xx, U 4xx
DE/EN/FR
(
pdf
| 264 KB)
CAD
M 310
(
zip
| 176 KB)
Disegni
mostra tutti
Drawings
(
png
| 63 KB)
In alto