Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
Contatori manuali meccanici
T 124
Hand-held piece counter
T 124
With metal housing
Hand-held counter to count persons or pieces
Inventory
In production processes
Traffic recording
In cinemas, on sports grounds, at ski lifts
disponibilità su richiesta
Informatevi su
Condividi
Dati tecnici
Scaricare
Dati tecnici
Scaricare
Dati tecnici
mostra tutti
Dati tecnici - progettazione meccanica
Function
Hand-held piece counter, wall mount
Display
White numbers on black
Number of digits
4-digits
Digit height
4,5 mm
Zero setting
Reset by knurled knob
Count mode
1 button touch = 1 count
Measuring range
9999
Ambient temperature
0...+60 °C
Housing type
Housing with mounting plate (wall mount)
Housing colour
Silver
Dimensions mounting plate
ø65 mm
Mounting type
Base / mounting plate with 3 holes
Peso ca.
170 g
Materiale
Zinc/die-cast alloy
Scaricare
mostra tutti
Data sheet
T 124
DE
(
pdf
| 150 KB)
T 124
EN
(
pdf
| 178 KB)
T 124
FR
(
pdf
| 174 KB)
Declaration of conformity
Supplier Declaration
DE/EN/FR
(
pdf
| 265 KB)
In alto