• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Overview
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Input signal

Input signal

IO-Link port type

Degree of protection

Immagine Nome del prodotto Overview Availability
CC50I.AIM-11261578

Articolo n..: 11261578

Overview
    • IO-Link converter
    • Single channel analog input multi
    • 4...20 mA, 0...20 mA, 0...10 V, -10...10 V
    • 16 bit resolution, <0,1% precision
    • 2,3 ms cycle time
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
CC50I.AOM-11261579

Articolo n..: 11261579

Overview
    • IO-Link converter
    • Single channel analog output multi
    • 4...20 mA, 0...20 mA, 0...10 V, -10...10 V
    • 16 bit resolution, <0,1% precision
    • 2,3 ms cycle time
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
CC50I.RTD-11261577

Articolo n..: 11261577

Overview
    • IO-Link converter
    • Single channel temperature input
    • PT100, PT1000, resistance, 2... 3 and 4-wire
    • 16 bit resolution, <0,1% precision
    • 10 ms cycle time
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto