Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
With open ended wires
CAM12.A12-11232653
Cable with open-ended wires
CAM12.A12-11232653
Articolo n..: 11232653
M12,Female,A-coded,12-poles; PVC,300 cm,free cable end
For static applications
Head A: IP65, IP66K, IP67
Cable: good resistance against chemicals, flames
disponibilità su richiesta
Informatevi su
Condividi
Dati tecnici
Scaricare
Disegni
Dati tecnici
Scaricare
Disegni
Dati tecnici
mostra tutti
Head A: Connection
M12
Head A: Angle cable outlet
0°
Head A: Gender
Female
Head A: Coding
A
Head A: No. of poles
12
Head A: LED
No
Head A: Width across flats
AF13
Head A: Tightening torque
0,6 Nm
Head A: Knurled nut material
Zinc-pressure die casting, surface Ni
Head A: Body color
Black
Head A: Gasket material
FKM
Labeling sleeve side A
Yes
Head B: Connection
Open-ended wires
Labeling sleeve side B
Yes
Cable length
300 cm
Length tolerance
+ 10 cm
Stripping length
80 mm
Shielded
No
Conductor structure
18 × 0,1 mm
AWG
26
External sheath: Material
PVC
External sheath: Color
Black
Cable diameter
6 mm ± 5%
Wire cross section
0.14 mm²
Cavo
External sheath: Shore hardness
85 ± 5 A
Cable: Temperature range (mobile)
- 5 ...+ 80 °C
Cable: Temperature range (fixed)
- 30 ...+ 80 °C
Shielded
No
Bending radius (fixed)
30 mm
Number of wires
12
Number and diameter of wires
12x0.14
Length tolerance
+ 10 cm
Cable length
300 cm
AWG
26
Bending radius (fixed)
min. 5 × outer diameter
Bending radius (mobile)
min. 10 × outer diameter
Cable type
1
Cable weight
approx. 55 g/m
Conductor structure
18 × 0,1 mm
Cable diameter
6 mm ± 5%
Conductor: Material
Copper, bare
External sheath: Material
PVC
Insulation: Material
PVC
Nominal voltage
300 V AC
Paired stranding
No
Single wire diameter
0,1 mm
Cable: Test voltage
2 kV 0
Total stranding
3 wires strand, above that 9 wires strand
Wire cross section
0.14 mm²
Wire processing
No
Wire diameter incl. isolation
1,05 mm ± 5%
External sheath: Color
Black
Dati elettrici
Operating voltage
max. 30 V AC/DC 0
Nominal voltage
300 V AC
Contact resistance
max. 30 mOhm
Operating current per contact
max. 1,5 A
Dati meccanici
Head A: Degree of protection
IP65, IP66K, IP67
Bending radius (mobile)
min. 10 × outer diameter
Bending radius (fixed)
min. 5 × outer diameter
Condizioni ambientali
Temperature range (mobile)
- 5 ...+ 80 °C
Temperature range (fixed)
- 25 ...+ 80 °C
Cable: Temperature range (fixed)
- 30 ...+ 80 °C
Dragchain capable
No
Head A: Chemical resistance
No
Head A: Flame resistance
HB (UL 94)
Head A: Oil resistance
ASTM 1 oil, mineral oils, limited to hydraulic oils
Head A: Acid and alkali resistant
No
Head A: Pollution degree
3
Cable: Chemical resistance
Good
Cable: Flame resistance
Conform UL 1581 VW-1, CSA FT1, IEC 60332-1-2
Cable: Oil resistance
Good
Cable: Silicone-free
Sì
Eclass
27060311
Scaricare
mostra tutti
Data sheet
Schede tecniche – CAM12.A12-11232653
FR
(
pdf
| 483 KB)
Schede tecniche – CAM12.A12-11232653
DE
(
pdf
| 485 KB)
Schede tecniche – CAM12.A12-11232653
EN
(
pdf
| 483 KB)
Certificates / approvals
(
pdf
| 179 KB)
EN
(
pdf
| 113 KB)
EPLAN
Link al portale dati
Link al portale dati
Disegni
mostra tutti
Side A: Technical drawing
(
png
| 31 KB)
Side A: Coding
(
png
| 109 KB)
Side B: Technical drawing
(
png
| 16 KB)
Connection diagram
(
png
| 106 KB)
In alto