Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
Other accessories
ZPX1-005
Accessori per raccordi elettrici
ZPX1-005
Articolo n..: 11152294
M12-A cap made of nickel-plated brass
> 10 pezzi immediatamente disponibili a magazzino
Informatevi su
Condividi
Dati tecnici
Scaricare
Disegni
Dati tecnici
Scaricare
Disegni
Dati tecnici
mostra tutti
Raccordo di processo
Material
NBR
Nickel-plated brass
Collegamento elettrico
Connettori
M12-A, 4 poli
M12-A, a 5 poli
M12-A, 8-pin, 8-pin
Condizioni ambientali
Temperatura di lavoro
-40 °C … 85 °C
Classe di protezione (EN 60529)
IP65
IP67
IP69K
Scaricare
mostra tutti
Certificates / approvals
Declaration of Conformity – CE
EN/DE/FR
(
pdf
| 387 KB)
CAD
CAD-Drawing – ZPX1-005
(
zip
| 9776 Bytes)
Disegni
mostra tutti
Drawings
(
png
| 97 KB)
In alto