Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
Mounting adapter
ZPI1-D7H
Adattatore filettato
ZPI1-D7H
Articolo n..: 11188105
Compression fitting with INOX cutting ring
> 10 pezzi immediatamente disponibili a magazzino
Informatevi su
Condividi
Dati tecnici
Scaricare
Disegni
Dati tecnici
Scaricare
Disegni
Dati tecnici
mostra tutti
Raccordo di processo
Instrument connection
Raccordo a compressione Ø 6
Sleeve Ø 6
BCID instrument connection
T52
T65
Process connection
G 1/4 A ISO 228-1
BCID process connection
G03
Material
AISI 316Ti (1.4571)
Surface roughness wetted parts
Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
200 bar
Scaricare
mostra tutti
Certificates / approvals
China RoHS declaration
EN/ZH
(
pdf
| 219 KB)
Declaration of Conformity – CE
EN/DE/FR
(
pdf
| 386 KB)
CAD
CAD-Drawing – ZPI1-D7H
(
zip
| 18 KB)
Disegni
mostra tutti
Drawings
(
png
| 74 KB)
In alto