Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
Locknuts and claps
ZPX4-540
Supporti per raccordi igienici
ZPX4-540
Articolo n..: 11109921
10 pezzi immediatamente disponibili a magazzino
Informatevi su
Condividi
Dati tecnici
Scaricare
Dati tecnici
Scaricare
Dati tecnici
mostra tutti
Raccordo di processo
Process connection
DIN 11851 (raccordo per tubo latte), DN 50
DIN 11864-1-A (raccordo a vite asettico), DN 50
BCID process connection
D04
H04
Material
AISI 304 (1.4301)
Max. process pressure
40 bar
Scaricare
mostra tutti
Certificates / approvals
Declaration of Conformity – CE
EN/DE/FR
(
pdf
| 386 KB)
In alto