Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
Locknuts and claps
ZPX4-310
Supporti per raccordi igienici
ZPX4-310
Articolo n..: 10341806
> 10 pezzi immediatamente disponibili a magazzino
Informatevi su
Condividi
Dati tecnici
Scaricare
Dati tecnici
Scaricare
Dati tecnici
mostra tutti
Raccordo di processo
Process connection
ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 25, Ø 50.5
DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 26.9, Ø 50.5
DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1", Ø 50.5
ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 33.7; 38, Ø 50.5
DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 32; 40, Ø 50.5
DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN33.7, Ø 50.5
DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1 1/2", Ø 50.5
BHC 3A DN 38
BCID process connection
C03
C04
B01
Material
AISI 304 (1.4301)
Max. process pressure
40 bar
Scaricare
mostra tutti
Certificates / approvals
Declaration of Conformity – CE
EN/DE/FR
(
pdf
| 386 KB)
CAD
CAD-Drawing – ZPX4-310
(
zip
| 5 MB)
In alto