Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
Odometri
MR542.10D
Measuring wheels
MR542.10D
Articolo n..: 11038480
Large measuring wheel
Circumference 50 cm
Surface profile: Smooth
Surface material: Hytrel TPE-E
Bore ø10 mm
> 10 pezzi immediatamente disponibili a magazzino
Informatevi su
Condividi
Dati tecnici
Scaricare
Disegni
Dati tecnici
Scaricare
Disegni
Dati tecnici
mostra tutti
Outer diameter
159,15 ±0.2 mm
Temperatura operativa
-10...+70 °C
Surface material
Hytrel TPE-E
Wheel material
Plastic
Surface profile
Smooth
Suitable measuring material surface
Wood
Plastic
Painted material
Metal
Paper
Cardboard
Textiles
Circumference
50 cm
Bore
ø10 mm
Fastening torque/pin
3 Nm
Surface hardness, approx.
90° Shore A
Scaricare
mostra tutti
Data sheet
Schede tecniche – MR542.10D
FR
(
pdf
| 336 KB)
Schede tecniche – MR542.10D
DE
(
pdf
| 338 KB)
Schede tecniche – MR542.10D
EN
(
pdf
| 338 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - MR2xx, MR5xx, MR7xx
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 489 KB)
CAD
MR542
(
zip
| 510 KB)
Disegni
mostra tutti
Drawings
(
png
| 364 KB)
In alto