Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
Odometri
MR261.07A
Measuring wheels
MR261.07A
Articolo n..: 11033289
Small measuring wheel
Circumference 20 cm
Surface profile: Knopped rubber
Surface material: Nitrile NBR
Bore ø7 mm
> 10 pezzi immediatamente disponibili a magazzino
Informatevi su
Condividi
Dati tecnici
Scaricare
Dati tecnici
Scaricare
Dati tecnici
mostra tutti
Outer diameter
63,66 ±0.1 mm
Temperatura operativa
-10...+50 °C
Surface material
Nitrile NBR
Wheel material
Aluminium
Surface profile
Knopped rubber
Suitable measuring material surface
Textiles
Circumference
20 cm
Bore
ø7 mm
Fastening torque/pin
1,5 Nm
Surface hardness, approx.
55° ±5° Shore A
Scaricare
mostra tutti
Data sheet
Schede tecniche – MR261.07A
FR
(
pdf
| 305 KB)
Schede tecniche – MR261.07A
DE
(
pdf
| 306 KB)
Schede tecniche – MR261.07A
EN
(
pdf
| 306 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - MR2xx, MR5xx, MR7xx
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 489 KB)
CAD
MR261
(
zip
| 1379 KB)
In alto