Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
Odometri
MR211.07A
Measuring wheels
MR211.07A
Articolo n..: 11033268
Small measuring wheel
Circumference 20 cm
Surface profile: Cross-knurled
Surface material: Aluminium
Bore ø7 mm
disponibilità su richiesta
Informatevi su
Condividi
Dati tecnici
Scaricare
Dati tecnici
Scaricare
Dati tecnici
mostra tutti
Outer diameter
63,66 ±0.1 mm
Temperatura operativa
-30...+180 °C
Surface material
Aluminium
Wheel material
Aluminium
Surface profile
Cross-knurled
Suitable measuring material surface
Cardboard
Wood
Textiles
Circumference
20 cm
Bore
ø7 mm
Fastening torque/pin
1,5 Nm
Scaricare
mostra tutti
Data sheet
Schede tecniche – MR211.07A
FR
(
pdf
| 277 KB)
Schede tecniche – MR211.07A
DE
(
pdf
| 279 KB)
Schede tecniche – MR211.07A
EN
(
pdf
| 279 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - MR2xx, MR5xx, MR7xx
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 489 KB)
CAD
MR211
(
zip
| 23 KB)
In alto